Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 22

180F1015

유량 [l/min] [최대]: 367, 유량 [m³/h] [최대]: 22, 유량 [gpm] [최대]: 97, 속도 [rpm] [최대]: 1500, 허용 작동 토크 [Nm] [최대]: 355, 허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]: 262, null: 30 - 83

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPM S 22/1500 01 C1A
Product line14
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
매질 온도 [°C] [최대]50 °C
매질 온도 [°C] [최소]2 °C
매질 온도 [°F] [최대]122 °F
매질 온도 [°F] [최소]36 °F
배출구 압력 [barg] [최대]6 barg
배출구 압력 [barg] [최소]3 barg
배출구 압력 [psig] [최대]87 psig
배출구 압력 [psig] [최소]44 psig
변위 [cm³/rev]256.00 cm³/rev
변위 [cm³/rev]15.62 in³/rev
속도 [rpm] [최대]1500 rpm
다음의 기능 포함:
속도 [rpm] [최소]700 rpm
승인CE
유량 [gpm] [최대]97.000 gal/min
유량 [l/min] [최대]367.00 l/min
유량 [m³/h] [최대]22.00 m³/h
유입구 압력 [barg] [최대]83.0 barg
유입구 압력 [barg] [최소]30.0 barg
유입구 압력 [psig] [최대]1200.0 psig
유입구 압력 [psig] [최소]435.0 psig
유형 명칭APM 22
음압 레벨 [dB(A)]85 dBA
정격 전력 [HP]100.0 HP
정격 전력 [kW]75.0 kW
제품 유형APM S 22-40
제품군Energy Recovery Device
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
허용 작동 토크 [lb-ft] [최대]262 lbf∙ft
허용 작동 토크 [Nm] [최대]355 N-m

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량120 킬로그램
순중량105 킬로그램
Volume87.996 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162959152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens