Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 25, With plug, Flange, 25

065B7840

FVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]16.50 m³/h
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.87 mm
Number of meshes [n/cm²]64
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Strainer typeWith plug
다음의 기능 포함:
값
구분FVF DN25 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
사이즈DN 25
승인 표준DIN EN 1092-2
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
연결의 크기25
재질Grey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
제품 유형FVF
제품군Auxiliary Products
직경 [mm]25 mm
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형36 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량4.916 킬로그램
순중량3.8 킬로그램
Volume7.467 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421556092
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens