Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 15, With plug, Flange, 15

065B7838

FVF DN15 PN16 with Plug, 2 holes, I-p

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]5.30 m³/h
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.54 mm
Number of meshes [n/cm²]150
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Strainer typeWith plug
다음의 기능 포함:
값
구분FVF DN15 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
사이즈DN 15
승인 표준DIN EN 1092-2
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
연결의 크기15
재질Grey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
제품 유형FVF
제품군Auxiliary Products
직경 [mm]15 mm
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형55 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.536 킬로그램
순중량2.2 킬로그램
Volume2.356 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421556078
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens