Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 300, With plug, Flange, 300

065B7783

FVF DN300 PN25 with Plug
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: FVF

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]1735.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN300 PN25 with Plug
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 25
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
Strainer typeWith plug
구분FVF DN300 PN25 with Plug
매질 온도 [°C] [최대]350 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
사이즈DN 300
승인 표준DIN EN 1092-2
연결 유형Flange
연결의 크기300
재질Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
제품 유형FVF
제품군Auxiliary Products
직경 [mm]300 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량285 킬로그램
순중량285 킬로그램
Volume314.496 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421555453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens