Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 80, With plug, Flange, 80

065B7777

FVF DN80 PN25 with Plug

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]140.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN80 PN25 with Plug
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Strainer typeWith plug
다음의 기능 포함:
값
구분FVF DN80 PN25 with Plug
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
사이즈DN 80
승인 표준DIN EN 1092-2
압력 클래스PN 25
연결 유형Flange
연결의 크기80
재질Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
제품 유형FVF
제품군Auxiliary Products
직경 [mm]80 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량15.8 킬로그램
순중량15.225 킬로그램
Volume22.016 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421555392
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens