Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 40, With plug, Flange, 40

065B7774

FVF DN40 PN25 with Plug

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]33.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN40 PN25 with Plug
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.87 mm
Number of meshes [n/cm²]64
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Strainer typeWith plug
다음의 기능 포함:
값
구분FVF DN40 PN25 with Plug
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]-20 °C
사이즈DN 40
승인 표준DIN EN 1092-2
압력 클래스PN 25
연결 유형Flange
연결의 크기40
재질Ductile iron EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
제품 유형FVF
제품군Auxiliary Products
직경 [mm]40 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.248 킬로그램
순중량7.109 킬로그램
Volume11.113 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421555361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens