Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, With plug, Flange, 15

065B7754

FVF DN15 PN16 Plug-Special Screen, I-p

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]5.10 m³/h
Material DescriptionFVF DN15 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.40 mm
Number of meshes [n/cm²]280
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Strainer typeWith plug
구분FVF DN15 PN16 Plug-Special Screen, I-p
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
사이즈DN 15
승인 표준DIN EN 1092-2
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
연결의 크기15
재질Grey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
제품 유형FVF
제품군Auxiliary Products
직경 [mm]15 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2 킬로그램
순중량0.003 킬로그램
Volume4.887 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421555644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens