Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, With plug, Flange, 125

065B7749

FVF DN125 PN16 with Plug

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]350.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with Plug
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Strainer typeWith plug
다음의 기능 포함:
값
구분FVF DN125 PN16 with Plug
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
사이즈DN 125
승인 표준DIN EN 1092-2
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
연결의 크기125
재질Grey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
제품 유형FVF
제품군Auxiliary Products
직경 [mm]125 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량36.8 킬로그램
순중량32.6 킬로그램
Volume91.26 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421555279
Proposition 65No significant risk