Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 150, With draining ball valve, Flange, 150

065B7736

FVF DN150 PN16 with Ball Valve mounted o

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs values [m³/h]542.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with draining valve
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]16 bar
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
Strainer typeWith draining ball valve
다음의 기능 포함:
값
구분FVF DN150 PN16 with Ball Valve mounted o
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]150 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
사이즈DN 150
승인 표준DIN EN 1092-2
압력 클래스PN 16
연결 유형Flange
연결의 크기150
재질Grey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
제품 유형FVF
제품군Auxiliary Products
직경 [mm]150 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량66.5 킬로그램
순중량53.2 킬로그램
Volume199.92 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421555613
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens