Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Screen and O-ring for FVR/FVR-D DN40

065B8251

Screen and O-ring for FVR/FVR-D DN40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVR Screen DN40
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.50 mm
Number of meshes [n/cm²]50
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 번호5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP 서류 제품 이름065B8251
구분Screen and O-ring for FVR/FVR-D DN40
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]130 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
본체재료Stainless steel, EPDM
제품 유형FVR Screens
제품군Accessories - Auxiliary Products

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.009 킬로그램
순중량0.009 킬로그램
Volume0.099 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104042534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm