Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF gasket, DN 300

065B7897

FVF Gasket DN300
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 여과기용 부속품

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
SizeDN 300
구분FVF Gasket DN300
매질 온도 [°C] [최대]350 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
본체재료Reinforced graphite
제품 유형FVF gasket
제품군Accessories - Auxiliary Products

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.564 킬로그램
순중량0.06 킬로그램
Volume4.345 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens