Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF gasket, DN 250

065B7896

FVF Gasket DN250
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 여과기용 부속품

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionGasket for striner DN250 PN16, graphite
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
SizeDN 250
구분FVF Gasket DN250
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]350 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
본체재료Reinforced graphite
제품 유형FVF gasket
제품군Accessories - Auxiliary Products

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.048 킬로그램
순중량0.04 킬로그램
Volume0.256 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5710104031958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens