FVF gasket, DN 150
065B7894
FVF Gasket DN150
065B7894
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | FVF DN150 spare gasket |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Size | DN 150 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | FVF Gasket DN150 |
| 라벨 제품 | Yes |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 350 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 본체재료 | Reinforced graphite |
| 제품 유형 | FVF gasket |
| 제품군 | Accessories - Auxiliary Products |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 5 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.108 킬로그램 |
| 순중량 | 0.023 킬로그램 |
| Volume | 1.28 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031934 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |