Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF gasket, DN 15

065B7886

FVF Gasket DN15-20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFVF DN15/20 spare gasket
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
SizeDN 15
다음의 기능 포함:
값
구분FVF Gasket DN15-20
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]350 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
본체재료Reinforced graphite
제품 유형FVF gasket
제품군Accessories - Auxiliary Products
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.017 킬로그램
순중량0.001 킬로그램
Volume0.061 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5710104031651
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens