Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Screens DN32 PN16-25 Fine+gasket

065B7827

Screens DN32 PN16-25 Fine+gasket

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF Screen DN32 Fine Mesh
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.25 mm
Number of meshes [n/cm²]625
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
구분Screens DN32 PN16-25 Fine+gasket
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]350 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
본체재료Stainless steel mat. No 1.4301
제품 유형FV Screens - Fine
제품군Accessories - Auxiliary Products
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형4 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.038 킬로그램
순중량0.036 킬로그램
Volume0.194 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421555958
Proposition 65No significant risk