Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Screens DN150 PN16-25 Normal+gasket

065B7820

Screens DN150 PN16-25 Normal+gasket

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF Screen DN150 Std Mesh
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]1.18 mm
Number of meshes [n/cm²]25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product lineDistrict Energy Controls
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
구분Screens DN150 PN16-25 Normal+gasket
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]350 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
본체재료Stainless steel mat. No 1.4301
제품 유형FV Screens - Normal
제품군Accessories - Auxiliary Products
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형4 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.873 킬로그램
순중량0.873 킬로그램
Volume9.503 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702421555880
Proposition 65No significant risk