Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Screens DN40 PN16-25 Normal+gasket

065B7814

Screens DN40 PN16-25 Normal+gasket

제품 사양

다음의 기능 포함:
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF Screen DN40 Std Mesh
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mesh size [mm]0.87 mm
Number of meshes [n/cm²]64
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product lineDistrict Energy Controls
다음의 기능 포함:
REACH 후보 목록 물질No
구분Screens DN40 PN16-25 Normal+gasket
라벨 제품Yes
매질 온도 [°C] [최대]350 °C
매질 온도 [°C] [최소]-10 °C
본체재료Stainless steel mat. No 1.4301
제품 유형FV Screens - Normal
제품군Accessories - Auxiliary Products

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.054 킬로그램
순중량0.02 킬로그램
Volume0.186 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702421555828
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens