Drain ball valve FVF-B brass body, DN 15-50
065B7802
Ball Valve DN10 and reduction unit
065B7802
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For valve size | DN 15-50 |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 구분 | Ball Valve DN10 and reduction unit |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 라벨 제품 | Yes |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 130 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 본체재료 | DZR brass CuZn36Pb2AS |
| 제품 유형 | Drain ball valve FVF-B brass body |
| 제품군 | Accessories - Auxiliary Products |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.146 킬로그램 |
| 순중량 | 0.116 킬로그램 |
| Volume | 0.144 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |