FVF-M, Magnetic Insert DN200
065B7798
Magnetic Insert DN200
065B7798
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN200 |
| Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 구분 | Magnetic Insert DN200 |
| 라벨 제품 | Yes |
| 매질 온도 [°C] [최대] | 350 °C |
| 매질 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 본체재료 | BaFe 12019 |
| 제품 유형 | FVF-M |
| 제품군 | Accessories - Auxiliary Products |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 6 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.014 킬로그램 |
| 순중량 | 1.014 킬로그램 |
| Volume | 0.648 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555545 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |