Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 130 kW, Brazed stainless steel, 750 L

161L1326

LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]130.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
DHW HEX typeXB37M-1-40
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
다음의 기능 포함:
값
Hot water tank volume [l]750 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
구분LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
제품 유형Legiomin®
제품군DHW system

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량152 킬로그램
순중량152 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume2541 리터
EAN/UPC5715255210627