Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed stainless steel, 350 L

161L1321

LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]100.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
DHW HEX typeXB37M-1-30
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
다음의 기능 포함:
Hot water tank volume [l]350 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
구분LEGIOMIN-S 350-180-100 StS HEX
제품 유형Legiomin®
제품군DHW system

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량91 킬로그램
순중량91 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1458 리터
EAN/UPC5715255210924