Danfoss logo
LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 80 kW, Brazed copper, 500 L

161L1285

LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]80.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
DHW HEX typeXB37M-1-22
다음의 기능 포함:
값
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hot water tank volume [l]500 L
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
구분LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
제품 유형Legiomin®
제품군DHW system

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량103 킬로그램
순중량103 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162736562