DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 60 kW, Brazed stainless steel, 350 L
161L1281
LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
161L1281
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 60.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control type | External control |
| DHW controller name | No Controller |
| DHW HEX type | XB37M-1-18 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hot water tank volume [l] | 350 L |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL mark | No |
| 구분 | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| 제품 유형 | Legiomin® |
| 제품군 | DHW system |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 88 킬로그램 |
| 순중량 | 88 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736487 |