Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeMetering unit
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
다음의 기능 포함:
Pressure classPN 10
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]95 °C
구분Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
제품 유형Modular Metering Unit
제품군Metering unit

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.5 킬로그램
순중량2 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume22.096 리터
EAN/UPC5702424648237