Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0004

Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeMetering unit
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]250 KPa
Differential pressure over the valve [kPa] [Min]60 KPa
Differential pressure setting [kPa] [Min]20 KPa
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory setting [kPa]30 KPa
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeating set PV60 DN25 130 MMU
MeeteringPrepared for energy meter
다음의 기능 포함:
Pressure classPN 16
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Valve body materialBrass
구분Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
매질 온도 [°C] [최대]120 °C
매질 온도 [°C] [최소]0 °C
밸브 크기DN 25
연결 유형Internal thread
제품 유형Modular Metering Unit
제품군Metering unit

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량4 킬로그램
순중량3.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume16.875 리터
EAN/UPC5702424626914