Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0001

Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeMetering unit
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure over the valve [kPa] [Max]100 KPa
Disinfection functionNo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Factory setting [°C]50 °C
Flow max at dp=10kpa [m3/h]1.5 m³/h
In scope of WEEENo
Integrated non-return valveYes
다음의 기능 포함:
Material DescriptionCirculation set MTCV15 MMU
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
매질 온도 [°C] [최대]100 °C
연결 유형Internal thread
온도 설정 범위 [°C] [최대값]60 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]35 °C
제품 유형Modular Metering Unit
제품군Metering unit

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.5 킬로그램
순중량1.5 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume6.029 리터
EAN/UPC5702424626884