Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
267B0000
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Integrated non-return valve | Yes |
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shut-off function | Yes |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| 구분 | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| 밸브 크기 | DN 20 |
| 연결 유형 | Internal thread |
| 제품 유형 | Modular Metering Unit |
| 제품군 | Metering unit |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.3 킬로그램 |
| 순중량 | 0.9 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 3.158 리터 |
| EAN/UPC | 5702424626877 |