Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0029

Metering unit PV25 DN20
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN20
Pressure classPN 10
Pressure nominal primary [bar]10 bar
다음의 기능 포함:
Product lineSubsystems
Supply temperature construction [˚C]95 °C
구분Metering unit PV25 DN20
밸브 크기DN 20
제품 유형Metering unit in cabinet
제품군Metering unit

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량18 킬로그램
순중량15 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume17 리터
EAN/UPC5702424645687