Metering unit in cabinet
267B0022
Metering unit PM DN20
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
267B0022
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PM DN20 |
| Pressure class | PN 10 |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| 구분 | Metering unit PM DN20 |
| 밸브 크기 | DN 20 |
| 제품 유형 | Metering unit in cabinet |
| 제품군 | Metering unit |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 16.5 킬로그램 |
| 순중량 | 13.8 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 60.512 리터 |
| EAN/UPC | 5702424644499 |