Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, Brazed copper, Type 2

145G0297

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeInstantaneous DHW
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
다음의 기능 포함:
값
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
Product lineSubsystems
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
UL markNo
구분EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
제품 유형EvoFlat WSS
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량12.307 킬로그램
순중량11.104 킬로그램
Volume78.736 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5714279783162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm