Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Bottom, Type 1

145G0267

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EvoFlat WSS

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered In wall
Cover optionExtra
Depth with cover [mm]150 mm
Depth without cover [mm]105 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW pipe sizeØ18
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
다음의 기능 포함:
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Height with cover [mm]575 mm
Height without cover [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Width with cover [mm]545 mm
Width without cover [mm]545 mm
구분EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
제조사명Danfoss
제품 유형EvoFlat WSS
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량16.514 킬로그램
순중량15 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume82.11 리터
EAN/UPC5702428551267