Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EvoFlat WSA

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialEPP Foam
Cover optionIncluded
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]150 mm
Depth without cover [mm]150 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW circulationIncluded
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW pipe sizeØ18
DHW re-circulation pump brandWilo
DHW re-circulation pump typeYONOS PARA Z15/7 RK
Height with cover [mm]600 mm
Height without cover [mm]595 mm
다음의 기능 포함:
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX heating brazed/gasketed materialStainless steel
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Package depth [mm]150 mm
Package height [mm]600 mm
Package width [mm]600 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Width with cover [mm]600 mm
Width without cover [mm]595 mm
구분EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
절연 물질EPP Foam
제조사명Danfoss
제품 유형EvoFlat WSA
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량18.514 킬로그램
순중량17 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume82.11 리터
EAN/UPC5702428551311