Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

EvoFlat WSA, Type 3

145G0210

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EvoFlat WSA

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Mixing circuit - controlThermostat
다음의 기능 포함:
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
구분EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
제품 유형EvoFlat WSA
제품군Flat Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량11.495 킬로그램
순중량10.295 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume82.11 리터
EAN/UPC5702424653972