EvoFlat WSA, Type 2
145G0209
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EvoFlat WSA
145G0209
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Station size type | Type 2 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| 구분 | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| 제품 유형 | EvoFlat WSA |
| 제품군 | Flat Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 10.195 킬로그램 |
| 순중량 | 8.995 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 82.11 리터 |
| EAN/UPC | 5702424653965 |