Akva Lux II, Brazed copper, Type 1
145B3058
145B3058
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Akva Lux II Heating/Cooling |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| UL mark | No |
| 승인 | CE |
| 제품 유형 | Akva Lux II |
| 제품군 | Flat Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 17 킬로그램 |
| 순중량 | 15 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 98.658 리터 |
| EAN/UPC | 5715162702888 |