Akva Lux, Bottom, Brazed stainless steel, Type 1
145B3039
Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Akva Lux
145B3039
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Additional information | Direct HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| Connection direction primary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 200 mm |
| Depth without cover [mm] | 150 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | G3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DHW capacity [kW] | 78 kW |
| DHW circulation | Extra |
| DHW connection size | G3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | PTC |
| DHW HEX type | XB37 |
| Differential pressure controller | AVPL |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating circuit - pump brand | Wilo |
| Floor heating circuit - pump type | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Height with cover [mm] | 740 mm |
| Height without cover [mm] | 616 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| HEX heating brazed/gasketed material | Stainless steel |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Thermostatic valve |
| Number of households [Max] | 2 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 150 mm |
| Package height [mm] | 620 mm |
| Package width [mm] | 580 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 1 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 600 mm |
| Width without cover [mm] | 573 mm |
| 구분 | Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC |
| 승인 | CE |
| 제조사명 | Danfoss |
| 제품 유형 | Akva Lux |
| 제품군 | Flat Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 23 킬로그램 |
| 순중량 | 22.5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 75 리터 |
| EAN/UPC | 5702424653804 |