Substations, DSS1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
148L2288
DSS1 MAXI IT 080-080-0000-MD PN16,200°C
148L2288
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Category name | Indirect heating substations |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Left |
| Connection direction secondary | Right |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating control type | Electronic |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Heating controller name | ECL 310 |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 080-080-0000-MD PN16,200°C |
| Pressure nominal primary [bar] | 12 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| 구분 | DSS1 MAXI IT 080-080-0000-MD PN16,200°C |
| 제품 유형 | DSS1 MAXI |
| 제품군 | Substations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 320 Kilogram |
| 순중량 | 300 Kilogram |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 4301.37 Liter |