Danfoss logo
DSP1 Small 25 kW

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B5834

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating control typeElectronic
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
구분DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
제조사명Danfoss
제품 유형DSP1 SMALL
제품군Substations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량60 킬로그램
순중량40 킬로그램
Volume158.706 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162739723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm