Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B5826

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeIndirect Heating
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryTop & Bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating control typeElectronic
Heating controller nameECL 310
다음의 기능 포함:
값
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
구분DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
제조사명Danfoss
제품 유형DSP1 SMALL
제품군Substations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량60 킬로그램
순중량40 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume219.734 리터
EAN/UPC5715162739754