Danfoss logo
DSA 1 mini

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]60.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating control typeElectronic
Heating controller nameECL 310
다음의 기능 포함:
값
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
UL markNo
구분DSA1 MINI-DUU060-LI190AT
제품 유형DSA 1 MINI
제품군Substations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량70 킬로그램
순중량50 킬로그램
Volume286.46 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm