Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_IN_AT, 15 kW

146B5415

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]15.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating control typeElectronic
Heating controller nameECL 310
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU015-LI110AT
다음의 기능 포함:
값
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionBiomass, HT_IN_AT
UL markNo
구분BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
제조사명Danfoss
제품 유형DSA 1 MINI
제품군Substations

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량70 킬로그램
순중량50 킬로그램
Volume273.55 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162742679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm