Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Type 2, DHW controller name: ECL 310 + pump

145F0610

Product Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: VXe Solo HWS (A237)

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]30.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW controller nameECL 310 + pump
Heating control typeElectronic
Heating HEX typeXB06H-1 40
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
다음의 기능 포함:
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]120 °C
UL markNo
구분VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
제품 유형VXe Solo HWS (A237)
제품군Small Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량39 킬로그램
순중량37 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume173.91 리터
EAN/UPC5702424590406