Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Type 1-3, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: IHPT

144H0085

Product Type: Termix VVX-I FI, Type 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 210, VM2, AMV 10, IHPT
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Termix VVX-I FI

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel sheet
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]1.0 bar
Depth with cover [mm]430 mm
Depth without cover [mm]375 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW circulationExtra
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW controller nameIHPT
DHW HEX typeXB06H-1 26 G3/4" HP
DHW pipe sizeØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
다음의 기능 포함:
HE pipe sizeØ18
Heating ActuatorAMV 10
Heating control typeElectronic + delta p controller
Heating Control valveVM2
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeXB06H-1 40 G3/4" HP
Height with cover [mm]800 mm
Height without cover [mm]800 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-1-3 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호49d0eefa-3574-43d9-995a-44187398f9fb
SCIP 서류 제품 이름Termix VVX-1-3 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp
Station size typeType 1-3
Supply temperature construction [˚C]120 °C
Supply voltage [V]230.0 V
UL markNo
Width with cover [mm]540 mm
Width without cover [mm]530 mm
구분Termix VVX-I 1-3 with ECL Comfort 210/A237*
제품 유형Termix VVX-I FI
제품군Small Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량30 킬로그램
순중량29 킬로그램
Volume0.159 입방미터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5706560909696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm