Termix VVX-I FI, Type 2-3, Heating controller name: ECL 120, DHW controller name: IHPT
144H0082
Product Type: Termix VVX-I FI, Type 2-3, 16 bar, 120 °C, ECL 120, VM2, AMV 10, IHPT
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Termix VVX-I FI
144H0082
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel sheet |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 430 mm |
| Depth without cover [mm] | 375 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW circulation | Extra |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW controller name | IHPT |
| DHW HEX type | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| DHW pipe size | Ø18 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| HE pipe size | Ø18 |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating control type | Electronic + delta p controller |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating controller name | ECL 120 |
| Heating HEX type | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Height with cover [mm] | 800 mm |
| Height without cover [mm] | 800 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VVX-2-3 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 1ef49742-8ff2-4d50-830d-a8a5c2604484 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Termix VVX-2-3 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Station size type | Type 2-3 |
| Supply temperature construction [˚C] | 120 °C |
| Supply voltage [V] | 230.0 V |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 540 mm |
| Width without cover [mm] | 530 mm |
| 구분 | Termix VVX-I 2-3 with ECL Comfort 110* |
| 제품 유형 | Termix VVX-I FI |
| 제품군 | Small Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 30 킬로그램 |
| 순중량 | 29 킬로그램 |
| Volume | 0.159 입방미터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909672 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |