Danfoss logo
White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, 36/+60, Heating controller name: ECL 110/VS2/AMV150, DHW controller name: PTC2+P

145F0305

Product Type: Akva Lux II VX2, 36/+60, 16 bar, 110 °C, ECL 110 / VS 2 / AMV, PTC2+P
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 간접 난방 및 급탕

제품 사양

다음의 기능 포함:
Additional informationCover
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2+P
DHW HEX typeXB06H+-1 60
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating control typeElectronic
Heating controller nameECL 110/VS2/AMV150
Heating HEX typeXB06H-1-36
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
다음의 기능 포함:
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Station size type36/+60
Supply temperature construction [˚C]110 °C
UL markNo
구분Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
제품 유형Akva Lux II VX2
제품군Small Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량49 킬로그램
순중량47 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm