DID pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW
267B1182
DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: DID pre-configured stations
267B1182
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction primary | Top and bottom |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | EPP Foam |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] [Max] | 35 kW |
| DHW controller name | TD-21 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating capacity [kW] [Max] | 12 kW |
| Heating control type | Thermostatic |
| Heating controller name | TD-21 |
| Heating system type | Floor heating |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DID-62 35 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | Stainless steel |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 16 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Supply temperature construction [˚C] | 90 °C |
| Thermal conductivity [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| 구분 | DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, left version |
| 전기적 연결 | 230V 50 Hz |
| 제품 유형 | DID pre-configured stations |
| 제품군 | Flat Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 30 킬로그램 |
| 순중량 | 28.5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658861 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |