Akva Lux II VX (A237), Type 1-2, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: PTC2
004U8341
Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Akva Lux II VX (A237)
004U8341
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel sheet |
| Cover option | Included |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 381 mm |
| Depth without cover [mm] | 365 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G ext. thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW circulation | Optional |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | PTC2 |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| DHW pipe size | Ø18 |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating control type | Electronic |
| Heating controller name | ECL 210 |
| Heating HEX type | XB06H-1 40 |
| Heating pump brand | Grundfos |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Heating pump type | UPM3 |
| Height with cover [mm] | 861 mm |
| Height without cover [mm] | 861 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating alloy | AISI 316 |
| HEX heating brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | AKVA LUX II VX ECL210/A237 TYP1/2 K TR6 |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AHQM / AMV |
| Number of households [Max] | 4 |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 620 mm |
| Package height [mm] | 420 mm |
| Package width [mm] | 840 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 16 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 3 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Station size type | Type 1-2 |
| Supply temperature construction [˚C] | 110 °C |
| UL mark | Out of scope |
| Width with cover [mm] | 550 mm |
| Width without cover [mm] | 510 mm |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | Akva Lux II VX HWP type 2 DHW + type 1 HE with safety function |
| 비고 | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function |
| 절연 물질 | Without |
| 제품 유형 | Akva Lux II VX (A237) |
| 제품군 | Small Stations |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 47 킬로그램 |
| 순중량 | 45 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510667 |