Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Akva Lux II VX (A237), Type 1-1, Heating controller name: ECL 210, DHW controller name: PTC2

004U8339

Product Type: Akva Lux II VX (A237), Type 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Akva Lux II VX (A237)

제품 사양

다음의 기능 포함:
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryTop and bottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel sheet
Cover optionIncluded
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]381 mm
Depth without cover [mm]365 mm
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG ext. thread
DH pipe sizeØ18
DHW circulationOptional
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW pipe sizeØ18
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating control typeElectronic
Heating controller nameECL 210
Heating HEX typeXB06H-1 26
Heating pump brandGrundfos
다음의 기능 포함:
Heating pump typeUPM3
Height with cover [mm]861 mm
Height without cover [mm]861 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX A237, Typ 1/1 mit STW
Mixing circuit - controlECL 310 / AHQM / AMV
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Package depth [mm]620 mm
Package height [mm]420 mm
Package width [mm]840 mm
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]3 bar
Product lineLight Duty Stations
Station size typeType 1-1
Supply temperature construction [˚C]110 °C
UL markOut of scope
Width with cover [mm]550 mm
Width without cover [mm]510 mm
공급 전압 [V] AC230 V
구분Akva Lux II VX HWP type 1 DHW + type 1 HE with safety function
비고Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, w. safety function
절연 물질Without
제품 유형Akva Lux II VX (A237)
제품군Small Stations

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량47 킬로그램
순중량45 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162510643