Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 455 kW

161L1147

ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]455.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeExternal control
DHW controller nameNo Controller
DHW HEX typeXB59M-1 80
다음의 기능 포함:
값
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
구분ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
제품 유형TD-FLS
제품군DHW system

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1 킬로그램
순중량1 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume834.266 리터