Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]420.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control typeElectronic
DHW controller nameECL 310
DHW HEX typeXB59M-1 60
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
다음의 기능 포함:
값
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionTD-FLS, 420kW, mixing, ECL, insulation cover
UL markNo
구분ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
제품 유형TD-FLS
제품군DHW system

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량150 킬로그램
순중량130 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume726.401 리터
EAN/UPC5715162708811